Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Budget Series
Traduit par Google,
Dessus de la table
Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
Insonorisé entre le haut et les canaux.
Dosseret de 4-1/2" (114mm) de hauteur à 90° avec rotation de 1" (25mm) à 90°.
Bord roulé à 180° de 1-1/2" (38 mm) de diamètre à l'avant. Les extrémités sont rabattues à 90°, ce qui permet des installations affleurantes si nécessaire.
Acier inoxydable poli de type 430 de gros calibre. Tablette inférieure réglable
Gros calibre, galvanisé.
Gousset soudé à chaque coin. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
Les tables de 96" (2438 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus.
Acier galvanisé de gros calibre.
Pieds réglables en plastique résistant aux chocs de 1" (25 mm).
Options / Accessoires
Tiroir
Bloquer
Roulettes
Pieds ogives en acier inoxydable
Étagères
Prises doubles
Porte-casseroles
Évier
Tablette inférieure supplémentaire
Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)