Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Deluxe Series
Traduit par Google,
Dessus de la table
Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
Insonorisé entre le haut et les canaux.
1-1/2" (38mm) Retour arrière à 90° avec rayon à l'intersection.
Bord roulé à 180° de 1-5/8" (41 mm) de diamètre à l'avant. Les extrémités sont rabattues à 90° pour permettre des installations affleurantes si nécessaire.
Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 16. Tablette inférieure réglable
Acier inoxydable de gros calibre.
Gousset soudé à chaque coin.
Bord marin robuste. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
Les unités de 96" à 120" (2438 à 3048mm) de long sont livrées avec six pieds ; Les unités de 132" et 144" (3 353 et 3 658 mm) sont livrées avec huit pieds.
Acier inoxydable de gros calibre.
Pieds réglables en acier inoxydable de 1" (25 mm).
Options / Accessoires
Tiroir
Bloquer
Roulettes
Pieds ogives en acier inoxydable
Étagères
Prises doubles
Porte-casseroles
Évier
Tablette inférieure supplémentaire
Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)