Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Series
Traduit par Google,
Dessus de la table
Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
Insonorisé entre le haut et les canaux.
1-1/2" (38mm) Retour arrière à 90° avec rayon à l'intersection.
Bord roulé à 180° de 1-5/8" (41 mm) de diamètre à l'avant. Les extrémités sont rabattues à 90° pour permettre des installations affleurantes si nécessaire.
Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14. Croisillon—1-1/4" (38mm) de diamètre
Acier inoxydable de type 304 de gros calibre.
Les pièces moulées en aluminium rejoignent les traverses, les pieds et le renfort arrière. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
Les unités de 96" à 120" (2438 à 3048mm) de long sont livrées avec six pieds ; Les unités de 132" et 144" (3 353 et 3 658 mm) sont livrées avec huit pieds.
Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
Acier inoxydable de gros calibre.
Goussets galvanisés.
Pieds réglables en acier inoxydable de 1" (25 mm).
Options / Accessoires
Tiroir
Bloquer
Roulettes
Pieds ogives en acier inoxydable
Étagères
Prises doubles
Porte-casseroles
Évier
Tablette inférieure supplémentaire
Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)