Publier vos produits
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,

Caractéristiques de conception et de construction\

  • Acier inoxydable de calibre 14 ou 16.
  • Tables de 30˝ x 124˝ (762 x 3150mm).
  • Jante roulée surélevée de 1-1/2 po (38 mm) à l'avant et aux extrémités.
  • Dosseret de 8˝ (203 mm) de haut.
  • Ouverture de 20-1/2˝ (521mm) pour accepter le lave-vaisselle.
  • Pieds galvanisés de 1 5/8 po (41 mm) de diamètre avec entretoises avant-arrière soudées de 1 po (25 mm) de diamètre.
  • Pieds ogive réglables non marquants avec réglage jusqu'à 1˝ (25 mm).
  • Un évier de prérinçage de 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127 mm).
  • Trois éviers d'angle à gorge de 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406 mm).
  • Toutes les tables à vaisselle Spec-Master® 14/304 sont livrées en standard avec des pieds et des goussets croisés en acier inoxydable.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg50_11
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsSoiled Dishtables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis