La section 701.7 du Code international de la plomberie stipule que l'eau entrant dans un système de drainage ne peut pas dépasser 140 °F, ce qui pourrait causer des problèmes avec les tuyaux en PVC et d'autres problèmes de sécurité et environnementaux. Le Cool Trough® est conçu pour activer le capteur de température à 130 ˚F et fermer la vanne mélangeuse à 120 ˚F, n'utilisant ainsi de l'eau que lorsque cela est nécessaire.
De nombreuses installations qui utilisent des équipements tels que des chaudières, des humidificateurs, des stérilisateurs et des équipements commerciaux produisent généralement de l'eau de drainage supérieure à 140 °F. L'eau doit être refroidie ou « tempérée » avant d'entrer dans les conduites de vidange. Le fonctionnement du Cool Trough® ne nécessite aucune étape supplémentaire pour l'opérateur. Il ne génère des avantages économiques qu'en prolongeant la durée de vie du système de drainage.
De plus, comme la vanne est actionnée mécaniquement, aucune connexion électrique n'est nécessaire, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque de défaillance d'un composant électrique.
Accrochez une conduite d'eau froide à la vanne d'arrêt fournie, et la protection de vos conduites de vidange est assurée.
Pour une utilisation dans (mais sans s'y limiter):
Production alimentaire
Traitement
Installations de fabrication
Cuisines commerciales
Caractéristiques de conception et de construction
Disponibilité de la région
Amérique du Nord |
---|
États-Unis |