Publier vos produits
QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Tapis d'étagère en polymère bleu avec choix de cadres en treillis métallique standard ou de cadres en treillis Quad-Adjust®
  • Les tapis reposent en toute sécurité sur le dessus du cadre en treillis ou sur une étagère métallique standard*
  • Les tapis en polypropylène moulé par injection sont dotés de la protection antimicrobienne MICROGARD®
  • Capacité de poids de 800 lb pour les étagères jusqu'à 48 po, 600 lb de 54 po à 72 po de long - charge statique uniformément répartie
  • Tapis à persiennes et solides disponibles
  • Assemblage facile - aucun outil requis
  • Nettoyage facile
  • Lave-vaisselle
  • Cadres en treillis recouverts de chrome ou de finition époxy gris Valu-Master® (autres finitions disponibles, consulter l'usine)
  • Les deux styles de cadres en treillis peuvent être installés sur la même étagère
  • Ensemble de quatre manchons fendus (inclus avec chaque cadre en treillis) qui s'enclenchent sur les poteaux Eagle de 2,5 cm de diamètre.
  • Température nominale : -20 °F à 125 °F
Pour des besoins de configuration ou de fabrication personnalisés, contactez notre division SpecFAB®. Téléphone : (302) 653-3000. TÉLÉCOPIE : (302) 653-3091. E-mail : specfab@eaglegrp.com *Les tapis d'étagère en polymère peuvent également être placés sur une étagère grillagée Eagle existante - commandez uniquement les tapis d'étagère. Un autre avantage d'Eagle
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8147
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis