Publier vos produits
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Traduit par Google,

    Fonctionnalités

    • Tapis d'étagère en polymère vert avec choix de cadres en treillis métallique standard revêtus d'époxy ou de cadres en treillis Quad-Adjust®
    • Les tapis reposent en toute sécurité sur le dessus du cadre en treillis ou sur une étagère métallique standard*
    • Les tapis en polypropylène moulé par injection sont dotés de la protection antimicrobienne MICROGARD®
    • Capacité de poids de 800 lb pour les étagères jusqu'à 48˝, 600 lb. 54˝ à 72˝ de long - charge statique uniformément répartie
    • Tapis à persiennes et solides disponibles
    • Assemblage facile - aucun outil requis
    • Nettoyage facile
    • Lave-vaisselle
    • Cadres en treillis recouverts d'époxy hybride EAGLEgard® avec finition époxy verte MICROGARD® ou Valu-Gard® (autres finitions disponibles, consulter l'usine)
    • Les deux styles de cadres en treillis peuvent être installés sur la même étagère
    • Ensemble de quatre manchons fendus (inclus avec chaque cadre en treillis) qui s'enclenchent sur les poteaux de 1 po de diamètre d'Eagle
    • Température nominale : -20˚F à 125˚F

    *Les tapis d'étagère en polymère peuvent également être placés sur une étagère métallique Eagle existante - commandez uniquement des tapis d'étagère.


    • Polyvalent
    Parfait pour une variété de tâches de rayonnage.
    Cadres en treillis réglables à 1˝
    incréments pour accueillir de nombreux
    tailles.

    • Durable

    Le polymère à fort impact ne se corrode ni ne rouille. Cadres en treillis en acier épais recouverts d'époxy.

    • Interchangeable

    Les cadres en treillis métallique standard et les cadres en treillis Quad-Adjust® acceptent les tapis d'étagère en polymère QuadPLUS™.

    • Protection antimicrobienne MICROGARD®

    Standard sur les tapis en polymère. Contient une protection intégrée contre les bactéries, la moisissure et le mildiou.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eagle-group-eg8153
    • Famille de produitsFood Service Equipment
    • Groupe de produitsShelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine