Publier vos produits
Back Bar Refrigeration with Glass Doors

Back Bar Refrigeration with Glass Doors

4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)
Traduit par Google,

Les refroidisseurs de bar arrière sont conçus pour stocker et réfrigérer toutes les meilleures boissons de votre restaurant. Notre sélection de modèles de portes vitrées s'adapte à une large gamme de configurations de bar. Les portes vitrées des unités permettent aux invités de prévisualiser facilement vos offres, tandis que l'armoire en acier durable, enveloppée d'un extérieur en vinyle noir, offre une apparence élégante et propre.

Caractéristiques de conception et de construction

  • Dessus en acier inoxydable.
  • Armoire en acier recouvert de vinyle noir.
  • Portes en verre avec poignée de tirage extrudée.
  • Les portes sont battantes et munies d'une serrure à clé.
  • Revêtement intérieur en acier inoxydable avec plancher en acier inoxydable.
  • Les longueurs disponibles vont de 48˝ à 90˝.
  • Éclairage intérieur à DEL pour mettre en valeur l'affichage.
  • Réfrigération autonome.
  • Maintient la température entre 33˚F et 41˚F.
  • Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre et garantie de cinq ans sur le compresseur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8184
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsUnderbar Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis