Publier vos produits
Glass Frosters

Glass Frosters

Traduit par Google,

Rien de tel qu'une tasse givrée pour une boisson fraîche. La partie fixe du dessus en acier inoxydable (avec le bord en polymère de 1/2 po) sert de comptoir et comprend un couvercle coulissant verrouillable en acier inoxydable à glissement facile. L'extérieur de l'armoire est enveloppé de vinyle noir attrayant mais durable. L'intérieur, avec des côtés en aluminium peint et un plancher en acier inoxydable, est vaste mais convivial. Un must pour toute installation utilisant des équipements de bar et de boissons commerciaux

Caractéristiques de conception et de construction

  • Comptoir en acier inoxydable avec retournement 1/2˝ et couvercle coulissant verrouillable en acier inoxydable.
  • Armoire recouverte de vinyle noir.
  • Puits de grande capacité facile d'accès avec côtés en aluminium peint et fond en acier inoxydable.
  • Rayonnage perforé amovible à l'intérieur de l'armoire.
  • Pare-chocs extrudés de 1 po à l'arrière de l'armoire.
  • L'unité de condenseur glisse derrière la grille avant.
  • 120 volts, 60 cycles, électricité monophasée
  • Cordon de 90˝ avec fiche NEMA 5-15P.
  • La réfrigération autonome maintient la température à 0˚F.
  • Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre et garantie de cinq ans sur le compresseur
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8186
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsUnderbar Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS