Convient aux petites armoires roulantes qui peuvent être déplacées à l'intérieur et à l'extérieur.
Disponible avec dessus plat, 11/2 ? (38mm) redressement arrière, ou 41/2 ? (114mm) dosseret arrière.
Dessus de table disponible en acier inoxydable de type 304 de calibre 16 ou 14.
Les tables à dessus plat sont livrées avec un choix de bord roulé avant avec côtés et arrière rabattus à 90°, ou un contre-bord marin en boîte sur les quatre côtés.
Supports de calibre 14 avec trou pour passage de fil électrique.
Fixation murale pour les environnements avec des lavages fréquents.
Capacité de poids de 200 lb.
Les options disponibles incluent des cuvettes d'évier intégrales, des tiroirs, des éclaboussures d'extrémité et un insonorisant en latex.