Publier vos produits
Portable Cool Trough™

Portable Cool Trough™

Traduit par Google,

Système de trempe de l'eau

La section 701.7 du Code international de la plomberie stipule que l'eau entrant dans un système de drainage ne peut pas dépasser 140 ° F, ce qui pourrait causer des problèmes avec les tuyaux en PVC et d'autres problèmes de sécurité et environnementaux.

Le Cool Trough ™ est conçu pour activer le capteur de température à 130 ° F et fermer la vanne mélangeuse à 120 ° F, utilisant ainsi de l'eau uniquement lorsque cela est nécessaire.
De nombreuses installations qui utilisent des équipements tels que des chaudières, des humidificateurs, des stérilisateurs et des équipements commerciaux produisent généralement des eaux de drainage supérieures à 1400176F. L'eau doit être refroidie ou « tempérée » avant d'entrer dans les conduites de vidange. Le fonctionnement du Cool Trough™ génère des avantages économiques en prolongeant la durée de vie du système de drainage.
De plus, comme la vanne est actionnée mécaniquement, aucune connexion électrique n'est nécessaire, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque de défaillance d'un composant électrique.
Accrochez une conduite d'eau froide à la vanne d'arrêt fournie et la protection de vos conduites de vidange est assurée.

Pour une utilisation dans (mais sans s'y limiter):

Production alimentaire
Traitement
Installations de fabrication
Cuisines commerciales

Caractéristiques de conception et de construction

  • Le pas intégré vers le drain assure un drainage complet.
  • Vidange de 4˝ (102 mm) de diamètre avec crépine amovible de style panier.
  • Roulettes de 3˝ (76 mm) de diamètre—deux fixes, deux pivotantes avec frein.
  • Aucune connexion électrique requise.
  • La vanne d'arrêt fournie accepte un raccord de tuyau d'arrosage de 3/4 po. Conduite d'eau et raccordement fournis par l'entrepreneur en plomberie.
  • Socle de calibre 12
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8204
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsFloor Troughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisines - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis