Publier vos produits
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Prolongez la durée de fonctionnement des systèmes UPS de la série SV Le bloc-batterie de secours externe BP240V370 de Tripp Lite prolonge la durée de fonctionnement des systèmes UPS de la série SV. Il se compose d'une armoire de batterie et de batteries plomb-acide scellées. Jusqu'à trois armoires de batteries externes peuvent être connectées en parallèle pour augmenter l'autonomie. Profitez de la compatibilité avec les systèmes UPS de la série SV Le bloc-batterie UPS externe BP240V370 utilise une configuration +/- 120 V CC et doit être câblé à un UPS compatible. Les disjoncteurs assurent une protection contre les surintensités. Le BP240V370 est compatible avec les modèles d'onduleur Tripp Lite commençant par SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 et SV140. Conservez un aspect uniforme dans les environnements réseau Fabriqué en acier revêtu de poudre, l'armoire de batterie est conçue pour correspondre aux systèmes UPS de la série SV afin de conserver un aspect cohérent dans votre salle de serveurs ou votre centre de données. La porte de l'armoire est verrouillable pour contrôler l'accès aux batteries. Le haut de l'armoire comporte des entrées défonçables pour les câbles de sortie d'alimentation fournis par l'utilisateur. Les évents avant et arrière permettent la libre circulation de l'air chaud hors de l'armoire, et un espacement approprié assure la ventilation entre les batteries individuelles. Conformez-vous aux exigences de la TAA Le BP240V370 est conforme à la loi fédérale sur les accords commerciaux (TAA) pour les achats du programme GSA. Garantie d'un an Le BP240V370 est couvert par une garantie limitée d'un an, garantissant fiabilité et performance.
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.12 x 8.12 x 15.50

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.94 x 25.47 x 43.3

      Unit Weight (lbs.) 3218

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Expandable Battery Runtime Multiple battery packs can be daisy-chained to the UPS for extended runtime

      DC System Voltage (VDC) +/- 120VDC

      UPS Connection Hardwire (contractor supplies wiring - see Owner's Manual for requirements and installation information)

      Expandable Runtime Yes

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BP240V370
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.94
    • Largeur (pouces)25.47
    • Profondeur (pouces)43.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3218
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution