Publier vos produits
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
    Eaton

    8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA

    Traduit par Google,
    Le PDU triphasé surveillé PDU3EVN6L2130 8,6 kW fournit une surveillance à distance en temps réel de la tension, de la fréquence et des niveaux de charge via une connexion réseau intégrée. Recommandé pour les applications informatiques et industrielles, il dispose de 45 prises (36 C13 (208 V), 6 C19 (208 V) et 3 NEMA 5-15/20R (120 V)) avec des manchons d'insertion à verrouillage enfichable inclus pour empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement. Un cordon de six pieds avec prise d'entrée NEMA L21-30P connecte la PDU triphasée à une source d'alimentation CA compatible, un générateur ou un onduleur protégé. L'interface réseau intégrée de la plate-forme LX basée sur HTML5 et sans Java permet un accès à distance complet pour la surveillance de l'état de la PDU et les notifications par e-mail via un navigateur Web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH. Il prend en charge la détection automatique 10/100 Mbps pour une communication optimale avec un réseau Ethernet. Les modules EnviroSense2 en option (vendus séparément) offrent une variété de capacités de surveillance environnementale. Les protocoles pris en charge incluent IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP et NTP. Un écran LCD tactile couleur vous permet de basculer entre les menus pour surveiller le niveau de courant d'entrée par phase et le courant de sortie par banc de charge avec une précision de facturation de ± 1 %, les données des capteurs environnementaux et les informations sur le réseau. Il génère également un code QR unique pour permettre l'accès à la PDU via un appareil mobile. Le PDU 0U se monte verticalement dans des racks à l'aide des boutons de montage sans outil inclus ou des supports de montage en rack inclus. Utilisez le kit PDUMVROTATEBRKT inclus pour installer l'unité avec les sorties orientées vers l'arrière pour une meilleure circulation de l'air ou un meilleur accès à l'équipement.
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 75.87 x 9.65 x 7.09

      Shipping Weight (lbs.) 17.75

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.17 x 2.52

      Unit Weight (lbs.) 13.5

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported Vertical rackmount installation supported with included mounting brackets; supports tooless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA) CAN/CSA 60950-1 (Canada), NOM (Mexico), FCC Class A Part 15 (Emissions), ROHS, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PDU3EVN6L2130
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsPDU's
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)70
    • Largeur (pouces)2.17
    • Profondeur (pouces)2.52
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution