Publier vos produits
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
    Eaton

    5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA

    Traduit par Google,
    Le PDU commuté monophasé PDUMV30HVNETLX 5/5,8 kW offre un contrôle réseau avancé et une surveillance de l'alimentation à distance avec la possibilité d'allumer, d'éteindre, de redémarrer ou de verrouiller l'alimentation de chaque prise. Recommandé pour toute application informatique ou industrielle, il dispose de 24 prises commutées (20 C13 et 4 C19) avec des manchons d'insertion à verrouillage enfichable inclus pour empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement. Les LED indiquent l'état d'alimentation marche/arrêt de chaque prise. Un cordon de 10 pieds avec prise NEMA L6-30P connecte la PDU à une source d'alimentation CA compatible, un générateur ou un onduleur protégé. L'interface réseau intégrée de la plate-forme LX basée sur HTML5 et sans Java permet un accès à distance complet pour la surveillance de l'état de la PDU et les notifications par e-mail via un navigateur Web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH. Il prend en charge la détection automatique 10/100 Mbps pour une communication optimale avec un réseau Ethernet. Les modules EnviroSense2 en option (vendus séparément) offrent une variété de capacités de surveillance environnementale. Les protocoles pris en charge incluent HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP et NTP. Un ampèremètre numérique vous permet de surveiller la charge de chaque banque en temps réel pour vous assurer qu'elle reste bien en dessous de la capacité maximale sans risque de surcharge. Le PDU se monte dans 0U d'espace dans des racks 19 pouces conformes à la norme EIA à l'aide des boutons de montage sans outil inclus ou des supports de montage en rack inclus. Utilisez le kit PDUMVROTATEBRKT inclus pour installer l'unité avec les sorties orientées vers l'arrière pour une meilleure circulation de l'air ou un meilleur accès à l'équipement.
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.00 x 6.20 x 73.00

      Shipping Weight (lbs.) 15.60

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.19 x 2.65

      Unit Weight (lbs.) 11.5

      Form Factors Supported 0U vertical rackmount. Includes mounting brackets. Supports toolless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PDUMV30HVNETLX
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsPDU's
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)70
    • Largeur (pouces)2.19
    • Profondeur (pouces)2.65
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution