Publier vos produits
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included

    Traduit par Google,
    Le bloc de batterie UPS prolonge la durée de fonctionnement de votre système UPS triphasé de la série SV Ce bloc de batterie de secours externe se compose d'une armoire de batterie contenant des batteries au plomb-acide scellées conçues pour donner plus de temps de fonctionnement à votre système UPS Tripp Lite SV-Series. Il utilise une configuration +/-120VDC et doit être câblé à un système UPS compatible. Plusieurs batteries peuvent être connectées en parallèle pour augmenter encore plus l'autonomie. Un disjoncteur DC homologué UL protège contre trop de courant. L'EBP240V2501 est compatible avec tous les modèles d'onduleurs Tripp Lite commençant par SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 et SV140. Conçu et construit pour assurer une alimentation constante pendant une longue période Cette batterie UPS 120 V est fabriquée en acier soudé de gros calibre avec une finition enduite de poudre cuite qui protège l'armoire contre l'écaillage et la corrosion. La porte de l'armoire à charnières se verrouille pour empêcher toute altération et faciliter l'accès aux batteries internes. Les câbles de sortie d'alimentation fournis par l'utilisateur alimentent l'armoire par des débouchures de conduit intégrées à l'extérieur de l'armoire. Les évents avant et arrière permettent la libre circulation de l'air chaud hors de l'armoire pour maintenir des températures internes fraîches. Des roulettes métalliques robustes vous permettent de rouler en douceur la batterie de secours en position. Conforme à la TAA pour les achats programmés par la GSA
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.50 x 29.00 x 31.50

      Shipping Weight (lbs.) 1673.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 59 x 29 x 31.5

      Unit Weight (lbs.) 1593

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Certifications Tested to UL 1778 CSA C22.2 NO. 107.1 (USA), CSA (Canada), CE EN 62040-1-2:2003, EN 60950-1

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EBP240V2501
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)59
    • Largeur (pouces)29
    • Profondeur (pouces)31.05
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)1593
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution