Publier vos produits
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
    Eaton

    SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    L'alimentation sans coupure SMART1500LCDT SmartPro LCD 120 V, 1 500 VA/900 W fournit une batterie de secours et une protection de l'alimentation CA contre les pannes, les baisses de tension, les surtensions et les bruits de ligne qui peuvent endommager l'électronique ou détruire des données. Idéal pour sauvegarder votre ordinateur de bureau ou vos composants audio/visuels, cet onduleur interactif passe en mode batterie de secours en quelques millisecondes pour que votre équipement connecté fonctionne suffisamment longtemps pour enregistrer des fichiers et s'arrêter en toute sécurité sans perte de données. Alors que les dix prises NEMA 5-15R protègent contre les surtensions, cinq prises fournissent également jusqu'à 90 minutes de support de batterie UPS pour un ordinateur de bureau de base et un moniteur LCD et jusqu'à 10 minutes de support à mi-charge (450 W). La régulation automatique de la tension (AVR) corrige les sous-tensions jusqu'à 92 V et les surtensions jusqu'à 150 V sans utiliser la batterie. Le filtrage du bruit EMI/RFI améliore les performances de votre équipement et prévient les dommages. Une protection contre les surtensions de 650 joules protège votre équipement contre les surtensions nocives. La prise NEMA 5-15P avec cordon de 6 pieds se connecte à n'importe quelle prise NEMA 5-15R. Le grand écran LCD affiche la tension d'entrée en temps réel, la surcharge, l'AVR, l'autonomie restante de la batterie et l'état de la batterie en un coup d'œil. L'alarme retentit pour indiquer une perte de puissance ou une batterie faible. Avec le logiciel PowerAlert de Tripp Lite (disponible en téléchargement gratuit), le SMART1500LCDT permet un arrêt sûr du système sans surveillance et des sauvegardes de fichiers en cas de panne de courant prolongée.
    Spécification
    • Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 8 x 5.75 x 15.4

      UPS Power Module Weight (lbs.) 27

      UPS Power Module Weight (kg) 12.25

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.10 x 9.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 28.20

      Cooling Method Fan

      Primary UPS Height (mm) 203

      Primary UPS Width (mm) 146

      Primary UPS Depth (mm) 391

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SMART1500LCDT
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)5.75
    • Profondeur (pouces)15.4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution