Publier vos produits
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
    Eaton

    SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run

    Traduit par Google,
    L'onduleur à onde sinusoïdale interactive SMART1500RMXL2UA SmartPro 120 V 1,5 kVA 1,35 kW fournit une batterie de secours et une protection de l'alimentation CA contre les pannes, les baisses de tension, les surtensions et les bruits de ligne qui peuvent endommager l'électronique ou détruire des données. Idéal pour sauvegarder des serveurs et des périphériques de stockage réseau, le SMART1500RMXL2UA passe en mode batterie en quelques millisecondes pour que votre équipement connecté fonctionne suffisamment longtemps pour enregistrer des fichiers et s'arrêter en toute sécurité sans perte de données. Doté de huit prises NEMA 5-15R (quatre commutables) et d'un cordon d'alimentation de 10 pieds avec entrée 120V NEMA 5-15P, le SMART1500RMXL2UA dispose d'une batterie interne qui fournit 14 minutes d'assistance à mi-charge et 4,9 minutes à pleine charge. Un écran LCD sur le panneau avant vous permet de surveiller des données importantes, telles que le niveau de charge, la tension, la charge de la batterie et les durées d'exécution estimées. L'ajout de batteries externes, telles que la BP36V15-2U de Tripp Lite (vendue séparément), offre une autonomie prolongée. La régulation automatique de la tension (AVR) maintient une sortie nominale de 120 V sur une plage d'entrée de 83 V à 145 V sans utiliser l'alimentation de la batterie. Le filtrage du bruit EMI/RFI améliore les performances de votre équipement et prévient les dommages. Une protection contre les surtensions de 570 joules protège votre équipement contre les surtensions nocives. Avec le logiciel PowerAlert® de Tripp Lite (disponible en téléchargement gratuit), le SMART1500RMXL2UA permet un arrêt sûr du système sans surveillance et des sauvegardes de fichiers en cas de panne de courant prolongée.
    Spécification
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount

      Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm)

      Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM)

      Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.45 x 17.3 x 13.45

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 42

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 51

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 16.45

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 19.95

      UPS Power Module Weight (lbs.) 46.5

      UPS Power Module Weight (kg) 21.09

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 8.80 x 23.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 57.80

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 88

      Primary UPS Width (mm) 439

      Primary UPS Depth (mm) 342

      Grounding Lug Back panel grounding lug

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; Individually controllable load banks

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SMART1500RMXL2UA
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.45
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)13.45
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)46.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution