Publier vos produits
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
    Eaton

    In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le climatiseur de précision en rangée offre un refroidissement robuste dans un encombrement réduit pour les centres de données de petite et moyenne taille et les salles informatiques hautes performances.

    • Refroidit les équipements critiques avec jusqu'à 25,8 kW (88 000 BTU/h) de puissance de refroidissement en rangée de haute précision
    • Le profil fin de 300 mm permet un refroidissement maximal tout en occupant peu de place
    • La conception à couplage étroit améliore l'efficacité énergétique de 25 % par rapport aux CRAC traditionnels
    • L'écran tactile couleur convivial permet un accès complet aux données et aux informations d'état
    • Possibilité de décharge d'air latérale et/ou frontale configurable et de mode maintenance
    • Ventilateurs remplaçables à chaud
    • Garantie limitée d'un an
    Spécification
    • OVERVIEW

      UPC Code037332250681

      INPUT

      Electrical Consumption (Max)10 kW
      Nominal Input Voltage(s) Supported208V AC
      Maximum Input Amps27
      Input Connection Type3-wire / 4-wire + Ground
      Input Plug Features3-wire / 4-wire + Ground
      Input Frequency60 Hz

      COOLING

      Cooling TypeActive
      Airflow2,950 CFM
      Cooling Capacity (BTUs)88000
      Cooling Capacity (kW)25.8

      USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS

      Front Panel LEDs7-inch color touchscreen

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Material of ConstructionAluminium, Steel
      Shipping Dimensions (hwd / cm)217.42 x 59.94 x 119.89
      Shipping Weight (kg)233.15
      Unit Dimensions (hwd / cm)200 x 30 x 110
      Unit Weight (kg)198.22

      ENVIRONMENTAL

      Storage Temperature Range-40° to 140° F (-40° to 60°C)
      Operating Elevation (ft.)0 to 13,000
      Operating Temperature+4 to +115 degrees Fahrenheit / -16 to +46 degrees Celsius
      Operating Humidity Range5 to 80%
      Condensate Drain Pumps (L/HR)Max distance 150ft (45m), max lift 26.5ft (8m)
      Condensate Water Drains1/4 in. Connection

      COMMUNICATIONS

      SNMP CompatibilityYes, WEBCARDLX card included

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      RefrigerantR410a (Environmentally friendly, Non ozone depleting)
      Refrigerant Amount17.4 lb. / 8.0 kg (Nominal)
      Compressor TypeRotary (Inverter Driven)
      Sound Level (Noise)80 DBA @ 3000 CFM @ 1 METER
      Fans (Type/Quantity)0-3000 RPM x 6

      OPERATION

      Operation ModeCooling, Standby, Off, Maintenance Mode
      Supply Air Temperature (Celsius)18-27 deg. C (limited by heating load)
      Applied Containment TypesClose/Open
      Fan ControlsAutomatic
      Force ModesMaintenance Mode, Rotation Mode
      Installation ModesCondenser above or slightly below In-Row; horizontal or vertical condenser.
      Manual ModesService and factory setting menus for manual adjustment
      Power RedundanciesSingle only
      Temperature Unit SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product CertificationsCAN/CSA-C22.2 No. 60335 (Canada); NOM (Mexico); UL 60335
      Product ComplianceFCC Part 15 Class B (USA); RoHS

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)1-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRCOOLDXRW25
    • Famille de produitsRacks & Cooling
    • Groupe de produitsData Center & Server Rack Cooling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning units
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 11
    • Titre OmniClassAir Conditioners
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment