Publier vos produits
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
    Eaton

    SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9

    Traduit par Google,
    Les systèmes Tripp Lite Smart Online UPS offrent une protection de l'alimentation haute performance idéale pour les équipements de serveur et de réseau critiques dans les centres de données, les salles informatiques et les armoires réseau. Alimentation sans interruption (UPS) en ligne à double conversion avec technologie IGBT sans transformateur maintient une puissance de sortie parfaitement régulée en convertissant en continu l'entrée CA brute en CC, puis reconvertit la sortie en CA. La sortie CA à onde sinusoïdale entièrement régulée avec une régulation de tension de +/- 2 % alimente l'équipement du réseau en continu, même pendant les baisses de tension et les surtensions sévères, le tout sans épuiser les réserves de la batterie de l'onduleur. Maintient la sortie CA dérivée de la batterie pendant les pannes de courant avec un temps de transfert nul. Options d'exécution étendues disponibles. L'interface LCD interactive indique le mode de fonctionnement de l'onduleur, des données détaillées sur l'onduleur et l'alimentation du site, et permet une variété d'options d'installation et de configuration de l'onduleur. Un fonctionnement hautement efficace en mode économie en option permet d'économiser la production de chaleur en BTU et les coûts énergétiques. Les interfaces de gestion réseau prennent en charge les communications via USB, RS-232, fermeture de contact et emplacement pour les options d'interface de gestion réseau. Le port DB9 intégré offre à la fois des données RS-232 améliorées et une capacité de surveillance de fermeture de contact de base. L'interface USB compatible HID permet l'intégration avec les fonctionnalités intégrées de gestion de l'alimentation et d'arrêt automatique de Windows et Mac OS X. Le logiciel de surveillance PowerAlert est disponible en téléchargement gratuit. Interface d'arrêt d'urgence (EPO). L'affichage LED indique le mode de fonctionnement de l'onduleur, la disponibilité de l'alimentation secteur, le fonctionnement en mode batterie, le fonctionnement de l'onduleur, l'état du mode ECO et la disponibilité de l'alimentation de sortie. Le panneau d'affichage LED/LCD pivote facilement pour une visualisation dans des configurations en rack ou en tour. Alarme sonore avec boutons-poussoirs d'annulation momentanée de l'alarme et options de configuration de l'écran LCD en mode silencieux. Autotest programmable. Mode de contournement automatique tolérant aux pannes. Redémarrage indépendant de la batterie. Batteries internes remplaçables à chaud et batteries externes remplaçables à chaud.
    Spécification
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm) Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM) Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support Primary Form Factor Rackmount UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.5 x 19 Rack Height 2U Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 61 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 66 Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 24 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 26 UPS Power Module Weight (lbs.) 48.5 UPS Power Module Weight (kg) 22.00 Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.10 x 23.20 x 19.30 Shipping Weight (lbs.) 62.30 Cooling Method Fan UPS Housing Material Steel Primary UPS Height (mm) 89 Primary UPS Width (mm) 445 Primary UPS Depth (mm) 483 Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries Green Energy-Saving Features High efficiency economy mode operation; Individually controllable load banks; Schedulable daily hours of economy mode operation UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to UL1778 (USA) Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SU2200RTXLCD2U
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.5
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)48.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution