Publier vos produits
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système d'onduleur triphasé à double conversion en ligne SV20KS1P0B SmartOnline® série SV 20 kVA offre une véritable évolutivité et offre le plus haut niveau de protection d'alimentation sécurisée et ininterrompue. Doté d'une conception modulaire et évolutive avec un fonctionnement indépendant de la tension et de la fréquence (VFI) à haut rendement, ce système d'onduleur en ligne avec un facteur de puissance élevé de 0,9 est idéal pour protéger une variété de systèmes informatiques critiques. Le SV20KS1P0B comprend des disjoncteurs d'entrée, de dérivation et de sortie préinstallés, ainsi qu'un commutateur de transfert statique (STS) et un module d'alimentation SV20PM de 20 kVA. L'espace est inclus pour jusqu'à deux modules d'alimentation SV20PM supplémentaires installables par l'utilisateur. Des options de batterie externe ±120 V CC, telles que les armoires de batterie des séries BP240V370 ou EBP240VXXX, sont disponibles auprès de Tripp Lite pour une durée de fonctionnement prolongée. L'interface WEBCARDLX basée sur HTML5 sans Java permet un accès à distance complet pour la surveillance de l'alimentation du site et de l'état de l'onduleur, la configuration, le contrôle et les notifications par e-mail via un navigateur Web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH. Il prend en charge la détection automatique 10/100 Mbps pour une communication optimale avec un réseau Ethernet. Avec jusqu'à 92 % d'efficacité en mode standard et jusqu'à 98 % d'efficacité en mode économique en option, ce système d'onduleur 20 kVA vous aide à réduire les coûts d'exploitation et de refroidissement. Les options de dérivation automatique et manuelle maintiennent l'équipement connecté opérationnel pendant la maintenance de routine ou une panne critique du module d'alimentation. L'affichage du panneau avant offre des rapports complets sur l'état et l'état de l'onduleur.
    Spécification
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 58.07 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 648

      UPS Power Module Weight (kg) 293.93

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.76 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 773.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 1,475

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      Color Black

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV20KS1P0B
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)58.07
    • Largeur (pouces)29.62
    • Profondeur (pouces)43.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)773
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution