Publier vos produits
model EVMG-R_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMG-R_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traduit par Google,
■Utilisation ①Eau industrielle ②Circulation d'eau froide/chaude ③Eau d'alimentation de chaudière ④Liquide de refroidissement ⑤Nettoyage, etc. ■Caractéristiques ①Type standard qui combine l'acier inoxydable SUS304 et la fonte pour les pièces en contact avec le fluide. ②Tous les modèles utilisent une garniture mécanique à cartouche, de sorte que le joint d'arbre peut être entretenu sans démonter la section de la pompe. ③L'accouplement d'espacement permet l'entretien du joint d'arbre sans démonter le moteur. ④Comme il est vertical, la zone d'installation est environ 1/5 de celle d'une pompe multicellulaire horizontale. ⑤La pompe peut être démontée et remontée sans déconnecter la tuyauterie d'aspiration et de refoulement. ⑥Le type en ligne facilite l'installation de la tuyauterie.
Spécification
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Diameter 100:-4.5m

    Diameter 125:-1m

    (60Hz) Diameter 100:-4m

    Diameter 125: For pouring only

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    JIS20K equivalent

    [Material]

    Casing: FC200 (bottom)

    : SUS304 (interim)

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS431

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: Diameter 100 Carbon fiber + POB+PTFE

    : Aperture 125 PTFE

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Spécifications techniques
  • Réference unique.model-evmg-r
  • Famille de produitsPump
  • Groupe de produitsIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Asie