Publier vos produits
model EVMS_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMS_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traduit par Google,
■Utilisation ①Alimentation en eau potable ②Alimentation en eau chaude ③Eau industrielle ④Circulation d'eau froide/chaude ⑤Eau d'alimentation de chaudière ⑥Liquide de refroidissement ⑦Nettoyage, etc. ■Caractéristiques ①Utilisation de SUS304 résistant à la corrosion pour les pièces en contact avec le liquide. Également conforme à la « Norme de performance de lixiviation pour les équipements d'approvisionnement en eau » de la loi sur l'eau de la ville. ②Tous les modèles utilisent une garniture mécanique à cartouche, de sorte que la garniture d'arbre peut être entretenue sans démonter la section de la pompe. ③Des accouplements d'espacement sont utilisés pour les modèles d'une puissance de 5,5 kW ou plus, de sorte que la garniture d'arbre peut être entretenue sans démonter le moteur. ④Comme elle est verticale, la zone d'installation est environ 1/4 de celle d'une pompe multicellulaire horizontale. ⑤La pompe peut être démontée et remontée sans déconnecter la tuyauterie d'aspiration et de refoulement. 6. Le type en ligne facilite l'installation de la tuyauterie.
Spécification
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Port size 50...371~400L/min:-5m, 401~480L/min:-3m

    (60Hz) Aperture 32...141~160L/min:-5m

    Aperture 40...281~300L/min:-5m

    Port size 50...~400L/min:-5m, 401~440L/min:-4m, 441-500L/min:-2m

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K and equivalent to JIS20K

    [Material]

    Casing: SUS304 (bottom)

    : SUS304 (interim)

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS304 (some models are SUS329)

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: PPS/SUS304

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220/230V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Spécifications techniques
  • Réference unique.model-evms
  • Famille de produitsPump
  • Groupe de produitsIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Asie