Publier vos produits
model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

Traduit par Google,
■Utilisation ①Alimentation en eau générale ②Circulation d'eau froide/chaude ③Eau industrielle ④Irrigation ■Caractéristiques ①Nous avons développé une série de produits de type 2 pôles à la recherche d'une petite taille et d'un poids léger. ②L'efficacité de la bombe a été considérablement améliorée en adoptant une roue et un boîtier qui utilisent notre technologie d'analyse originale. ③Les spécifications standard (plage de volume d'eau, température du liquide et pression de fonctionnement maximale) sont plus larges que celles des modèles conventionnels, et des spécifications d'indentation élevées (spécifications spéciales) sont également disponibles. ④Une structure à retrait arrière (BPO) qui permet le démontage et l'inspection sans retirer les tuyaux d'aspiration, de refoulement, l'isolation thermique et l'isolation contre le froid. ⑤Étant donné que la perte de refoulement est située au-dessus du centre du boîtier et que le boîtier a des pieds, la structure est résistante aux charges de tuyauterie. 6. Des protections et des protecteurs d'accouplement de type scellé sont fixés aux parties exposées du corps rotatif pour améliorer la sécurité.
Spécification
  • ■Standard Specifications

    [Number of contacts]

    2 poles

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    ※The aperture 100X80 is-5m

    [Max. working pressure]

    0.98MPa

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304(32X32FS2F, 2G, 40X32FS2G, 50X40FS2G, 2H, 65X50FS2G, 2H, 2J)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(37kW or less)

    :200/400:45kW

    Model/Protective type : Totally enclosed fan type/IP44 (indoor)

    Efficiency: IE3 (Playmium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors

Spécifications techniques
  • Réference unique.model-fs_2poles
  • Famille de produitsPump
  • Groupe de produitsSingle-stage end suction pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Asie