Publier vos produits
3E SERIES
3E SERIES

    3E SERIES

    Traduit par Google,

    La pompe centrifuge monobloc en ligne a été conçue pour améliorer les performances et les économies d'énergie.

    Les pompes sont équipées d'un corps en fonte et disponibles avec des moteurs à 2 ou 4 pôles et avec un convertisseur de fréquence E-SPD+ intégré (3E-K).

    Utilisé dans la manipulation de liquides dans les systèmes de circulation, de chauffage et de climatisation dans les environnements civils et industriels.

    Caractéristiques:

    • Conception robuste

    • Haute efficacité

    • Entretien facile

    Approprié:

    • Manipulation de liquides dans les systèmes de circulation, de chauffage et de climatisation civils et industriels

    • Manipulation d'eau chaude et de liquides basse pression en général

    • Systèmes de refroidissement et de climatisation

    Spécification
    • Flow rate Up to 216 m³/h (3E-3ES)

      Up to 138 m³/h (3E-K)

      Total head Up to 70 m

      Max. working pressure 1.0, 1.6 MPa (10, 16 bar)

      Max. temperature of the liquid -10°C ÷ +120°C

      MEI > 0.4

      Poles 2 and 4

      Insulation class F (B for high temperature)

      Protection degree IP 55

      Voltage Three-phase 3~230/400V ±10% (3E-3ES)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-3ES)

      Single-phase 1~230/400V ±10% (3E-K up to 2,2 kW)

      Three-phase 3~400/690V ±10% (3E-K up to 11 kW)

      Pump body: Cast iron

      Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Shaft: AISI 304 (EN 1.4301) 3E 32, 40, 50, 65

      AISI 316L (EN 1.4404) 3E 80, 100

      Mechanical seal: Silicon Carbide /Carbon/EPDM

      Motor support: Cast iron Aluminium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3e-series
    • Famille de produitsIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • Groupe de produitsIn-line close-coupled centrifugal pump 2 and 4 poles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53
    • Description de l'Uniclass 2015Pump products
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)