Publier vos produits
3(L)(4) SERIES

3(L)(4) SERIES

Traduit par Google,

Pompe centrifuge normalisée EN733 en acier inox AISI 304 (SÉRIE 3), acier inox AISI 316 (SÉRIE 3L), avec moteur à 2 ou 4 pôles et avec Back pull-out.

Pompe centrifuge conforme à la norme EN733 et disponible en différents matériaux :

• Acier inoxydable AISI 304 (SÉRIE 3)
• Acier inoxydable AISI 316 (SÉRIE 3L)
• Acier inoxydable AISI 316 micro-moulé pour certains modèles (SÉRIE 3L)

EBARA Pumps Europe comprend parfaitement les différents besoins des secteurs d'activité où ses pompes sont utilisées. C'est pourquoi elle a créé la SÉRIE 3 avec moteurs 2 ou 4 pôles ; une gamme complète, innovante, fiable et performante, capable de fonctionner avec succès même dans les conditions les plus difficiles et les plus exigeantes.
La caractéristique distinctive de la SÉRIE 3 est la conception à retrait arrière : une conformation qui permet le retrait du bloc turbine-moteur sans déconnecter le corps de la pompe de la tuyauterie, permettant ainsi tout type d'entretien.
La gamme se compose de :

• Monobloc SÉRIE 3(L)M
• Avec accouplement rigide SÉRIE 3(L)S
• Avec accouplement élastique SÉRIE 3(L)P

Pour les séries 3LM et 3LS, la version Z est disponible, avec le corps du boîtier sans le pied de support et avec un nouveau pied directement monté sur le support du moteur.
Cette solution permet à la pompe de rester dans des espaces limités où il n'est pas possible de connecter le pied de la SÉRIE 3 standard et, surtout, permet de connecter la pompe dans différentes positions grâce à la rotation à 90° du pied.

Les SÉRIES 3(L)S et 3(L)P sont disponibles avec un système hydraulique et un moteur certifiés ATEX (nous vous suggérons de contacter le réseau commercial pour la version ATEX).
Pour plus d'informations techniques, consultez le Databook

• Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Approvisionnement en eau pour les installations civiles, agricoles et industrielles
• Pressurisation
• Systèmes de lutte contre l'incendie
• Systèmes de manutention de liquides industriels
• Irrigation
• Tours de refroidissement
• Piscines
• Drainage
• Systèmes de lavage

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.3l4-series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)