Publier vos produits
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    Traduit par Google,
    Ensemble de douchette à main ECA Fırat
    Spécification
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.102117319EX
    • Famille de produitsE.C.A. Shower Sets
    • Groupe de produitsShower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)141
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)61
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures