Publier vos produits
Purity Basin Mixer
Purity Basin Mixer
Purity Basin Mixer

    Purity Basin Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur Lavabo ECA Purity
    Spécification
      • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating 
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 6,3 l/min
      • Water-saving product alternative is available
      • Ceramic cartridge
      • Smart lime cleaning system aerator 


    Spécifications techniques
    • Réference unique.102188038HEX
    • Famille de produitsE.C.A. Purity
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)183
    • Largeur (mm)109
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures