Publier vos produits
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

Traduit par Google,
SEREL Lavabo à poser arrondi Helios HL35 ( Ø46 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.HL35
  • Famille de produitsSEREL Helios
  • Groupe de produitsCountertop Washbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)8.13
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures