Publier vos produits
Smart Wall Hung WC Pan SM23

Smart Wall Hung WC Pan SM23

Traduit par Google,
SEREL Smart WC Suspendu Cuvette SM23 (52 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Standart and Built-in Clean Water İnlet 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x36cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.SM23
  • Famille de produitsSEREL Smart
  • Groupe de produitsWall Hung WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Largeur (mm)362
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)26.03
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie