Publier vos produits
ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit
Echelon

ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit

Traduit par Google,

InsulTech™ ICMS par Oldcastle® est un système complet de maçonnerie isolée à rupture de pont thermique qui comprend une gamme complète de blocs isolants et d'unités de maçonnerie en béton (CMU). Insultech offre une efficacité thermique élevée dans une conception innovante combinant une unité de maçonnerie structurelle pré-assemblée, un insert isolant en EPS moulé et une face en placage mince. Il offre une flexibilité de conception, une efficacité d'installation et est disponible dans les finitions standard ainsi que dans les couleurs et les textures Trenwyth®.

Spécification
    • Installed as a complete assembly to improve installation efficiency
    • BASF Neopor EPS molded insulation inserts give the assembled unit an effective R-value of 16.2 at 75 degrees F
    • Meets 2012 IECC Energy codes from Zones 1 through 7
    • Internal stainless steel metal anchors molded into EPS inserts ensures safety connection to the back wall providing wind-load resistance and Fire Integrity™ for fire safety
Spécifications techniques
  • Réference unique.icmu_lcorner_left
  • Famille de produitsSpecialty Equipment
  • Groupe de produitsInsulated Concrete Masonry System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.63
  • Largeur (pouces)15.63
  • Profondeur (pouces)12.25
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_42
  • Description de l'Uniclass 2015Insulated concrete blocks
  • Numéro OmniClass23-13 21 11 23
  • Titre OmniClassPreinsulated Concrete Masonry Units