Publier vos produits
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Traduit par Google,
La mini station d'épuration Ecolator est le résultat d'une recherche de haute technologie et d'un expert en développement de produits. En combinant le traitement chimique et biologique de l'eau, il peut réduire efficacement les substances organiques et l'azote (N) provoquant l'eutrophisation et le phosphore (P) dans les eaux usées. Convient pour les bâtiments agricoles, les grands immeubles d'habitation et plus économique pour les eaux usées communes. L'efficacité de la collecte par exemple, l'écorce, les fermes laitières et les rehusekoittamoiden nécessitent des eaux usées. Convient aux grands bâtiments et à toutes sortes de terrains. Le puisard avant permet même des conditions d'installation difficiles. L'égout d'entrée peut avoir jusqu'à 2,3 m de profondeur. La pompe de vidange des eaux usées permet l'inversion des montées de terrain. Contribution marquée CE à la station d'épuration. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ecolator_max
  • Famille de produitsMini treatment-plant
  • Groupe de produitsEcolator Max
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2260
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCDispositif de Traitement du Débit
  • Nom UNSPSCPurification
  • Code UNSPSC401616