Publier vos produits
ecoRS3
ecoRS3
    Ecomess

    ecoRS3

    Traduit par Google,

    Le compteur d'eau ecoRS3 est le plus récent compteur d'eau électronique résidentiel. Doté d'un module de communication radio et d'un écran LCD, il est intégré dans un boîtier compact. Il existe en versions eau froide et eau chaude, en diamètres DN15 et DN20.

    Compteur d'eau, jet unique, domestique, radio, intelligent

    Spécification
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
      • 7 Years battery life;
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • Polish product
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ecors3
    • Famille de produitsWODOMIERZ
    • Groupe de produitsWATER METER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Description de l'Uniclass 2015Water meters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 21 13
    • Titre OmniClassWaterflow Controls