Publier vos produits
Picoflux
Picoflux
    Ecomess

    Picoflux

    Traduit par Google,

    Le compteur d'eau Picoflux est un produit polonais avec plus de 30 ans d'histoire de production.

    Produit dans les versions pour eau froide (50 degrés Celsius) et eau chaude (90 degrés Celsius) dans les diamètres DN15 et DN20.

    compteur d'eau mécanique, jet unique, résidentiel, domestique

    Spécification
      • rotary and hermetic abacus (anti-fog);
      • brass body and sealing plate;
      • anti-magnetic protection: 
      • sapphire rotor bearing;
      • self-cleaning rotor bearing system;
      • internal control system
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • Polish product
    Spécifications techniques
    • Réference unique.picoflux
    • Famille de produitsWODOMIERZ
    • Groupe de produitsWATER METER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Description de l'Uniclass 2015Water meters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 21 13
    • Titre OmniClassWaterflow Controls