Publier vos produits
Picoflux AiR
Picoflux AiR
    Ecomess

    Picoflux AiR

    Traduit par Google,

    Le compteur d'eau Picoflux AiR est une solution unique sur le marché qui associe un compteur d'eau mécanique à un module de communication radio dans un seul appareil compact, sans avoir besoin d'installer des superpositions externes. Produit en versions pour eau froide (50 degrés Celsius) et eau chaude (90 degrés Celsius) dans les diamètres DN15 et DN20.

    compteur d'eau mécanique, jet unique, résidentiel, domestique, module radio

    Spécification
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage
      • 10 Years battery life
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • The radio module installed with the battery inside of the water meter 
      • Polish product
    Spécifications techniques
    • Réference unique.picoflux-air
    • Famille de produitsWODOMIERZ
    • Groupe de produitsWATER METER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Description de l'Uniclass 2015Water meters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 21 13
    • Titre OmniClassWaterflow Controls