Publier vos produits
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C

Traduit par Google,

Ecophon Akusto™ Wall C a une grille dissimulée et un bord biseauté pour créer une rainure étroite entre chaque panneau.

Disponible dans une variété d'options de surface. D'excellentes propriétés acoustiques de la pièce sont obtenues lorsque cet absorbeur mural est associé à un

plafond insonorisant.

  • Classe d'absorption A
  • Bords peints, face avant recouvrant partiellement les bords longs
  • Solution de panneau mural élégante utilisant plusieurs panneaux les uns à côté des autres

    Pour les projets où l'excellence environnementale est une priorité, Ecophon vous propose l'option Plant , spécifiquement conçue pour maximiser la contribution du plafond aux systèmes de certification des bâtiments écologiques. Notre gamme de panneaux Plant comprend des matériaux biosourcés, une faible empreinte CO2 et les émissions d'air intérieur les plus faibles, avec la certification Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.akusto-wall-c
    • Famille de produitsVertical applications
    • Groupe de produitsAkusto
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment