Publier vos produits
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
    Ecosism

    FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20

    Traduit par Google,
    face à l'allègement des dalles en béton coulé sur place, grâce au matériau isolant utilisé pour les dalles de plancher qui le composent, ce module est particulièrement adapté à la réalisation de planchers isolés thermiquement et acoustiquement. En plus d'une excellente isolation thermique, le coffrage de plancher assure une bonne insonorisation, grâce à l'association d'un matériau isolant de faible masse avec du béton armé de forte masse. réduction du volume de béton nécessaire par rapport à la capacité portante requise ; réduction supplémentaire des renforts due à la légèreté particulière de la forme; facile d'organiser le passage des tuyaux et des drains avant la coulée ; sécurité et facilité de manipulation lors de l'installation. L'isolation intrados du coffrage peut varier en épaisseur et en nature, selon les performances thermoacoustiques que le sol doit assurer. Le coffrage de plancher d'Ecosism® comprend le treillis de couverture en béton dans les chevrons et il est prêt pour l'installation de renforts structuraux et de treillis soudés. Enfin, grâce au treillis spécial de l'intrados, le coffrage du sol peut être facilement plâtré. Grâce à ces caractéristiques, le coffrage offre des avantages considérables, qui permettent des économies de coûts pour le chantier tels que : La réduction du volume de béton nécessaire par rapport à la capacité portante souhaitée ; La réduction de l'armature supplémentaire due à son faible poids ; Agencement simple des services Sécurité et facilité de manipulation lors de l'installation grâce à son faible poids ;
    Spécification
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm JOIST HEIGHT Up to structural calculation PLASTER MESH THICKNESS 5 / 10 mm MAXIMUM THICKNESS 520 mm ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable You will receive a special instruction manual to follow during the installation of the forms. It will show production figures, in wich each wall will be indicated with the related Ecosism® forms, signed and numbered in such a way that during the installation, the operator will follow a precise mounting procedure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5SES20
    • Famille de produitsSOLAI
    • Groupe de produitsSOLAIO ISOLATO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCDalle
    • Code Uniclass 2015EF_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Numéro OmniClass23-13 35 23
    • Titre OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL