Publier vos produits
AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

Traduit par Google,

Les systèmes de réutilisation des eaux grises AQUALOOP de cette taille (9 000 à 13 000 gallons par jour en moyenne) utilisent des contrôleurs Intewa Connect dotés d'une interface tactile et connectés aux systèmes de gestion technique du bâtiment. Ces contrôleurs permettent une surveillance et un contrôle à distance permanents pour le personnel de maintenance. Ils gèrent toutes les fonctions du bioréacteur à membrane (MBR), notamment le nettoyage entièrement automatique des membranes, la filtration et le contrôle du niveau du réservoir. Des pompes externes à fréquence variable transfèrent l'eau filtrée vers le réservoir de stockage et assurent le lavage à contre-courant des membranes.

Spécification
  • water management, grey water, gray water 

Spécifications techniques
  • Réference unique.aqualoop-6xgw5400l-to-9xgw5400l-large-commercial-8-640-12-857-gpd
  • Famille de produitsAQUALOOP
  • Groupe de produitsLarge Commercial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Description de l'Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Code CSI MasterFormat 201446 07 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Packaged Wastewater Treatment Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord