Publier vos produits
Apollo™ - Flooring

Apollo™ - Flooring

Traduit par Google,
Le revêtement de sol Apollo™ Fitness est idéal pour les espaces d'entraînement situés au-dessus d'espaces occupés. Ce carrelage moulé non stratifié offre une absorption des vibrations supérieure et une réduction du bruit inégalée. La structure en grille au dos du carrelage de 2,5 cm (1 po) a été conçue pour une stabilité accrue des appareils de cardio-training. Les carrelages de 3,8 cm (1,5 po) offrent une réduction du bruit supplémentaire pour les zones de musculation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Apollo-Flooring
  • Famille de produitsathletics
  • Groupe de produitsathletics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Poids net (Lbs)18
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage