Publier vos produits
Starfield™ - athletics

Starfield™ - athletics

Traduit par Google,
La construction vulcanisée double couche de Starfield™ offre une résistance et une adhérence exceptionnelles dans les environnements les plus exigeants. Conçu pour le skate, l'haltérophilie et les entraînements intensifs, Starfield™ absorbe les chocs et résiste aux coupures et aux rayures. La couche supérieure est antimicrobienne et non poreuse, pour des sols toujours plus propres.
Spécification
  • colour5 colours
    constructionVulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Flecks
    individual sizes39.4" x 39.4" (1.0 m x 1.0 m)
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled content55% recycled content in base layer
    thickness1/4" (6 mm) 5/16" (8 mm) 3/8" (10 m
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Starfield-athletics
  • Famille de produitsathletics
  • Groupe de produitsathletics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage