Publier vos produits
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

Traduit par Google,
La série Connect se compose d'environ 50 configurations différentes de tables de travail et de réunion. Le hêtre, le bouleau et le chêne sont par défaut. Les plateaux sont également disponibles en stratifié haute pression (3 couleurs par défaut). D'autres stratifiés et placages peuvent également être sélectionnés. En plus des pieds réglables manuellement en hauteur, il existe également des châssis électriques adaptés au travail assis et debout (voir châssis électriques).
Spécifications techniques
  • Réference unique.05330505
  • Famille de produitsWork tables
  • Groupe de produitsConnect
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56