High-speed folding-doors    EFA-SFT®High-speed folding-doors    EFA-SFT®High-speed folding-doors    EFA-SFT®High-speed folding-doors    EFA-SFT®
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
EFAFLEX

High-speed folding-doors EFA-SFT®

Porte rapide pliante EFA-SFT®

Rapide & résistant

Le mouvement de pliage horizontal des portes rapides pliantes garantit que le passage est immédiatement dégagé sur toute sa hauteur. Les portes de la série F s'ouvrent à de grandes vitesses et sont extrêmement résistantes. Elles protègent du bruit, des courants d'air, économisent l'énergie et convainquent par leurs bonnes propriétés d'isolation thermique et acoustique.

Porte rapides pliantes dans la zone de téléchargement :

Porte pliante horizontale

  • SFT-L 2-vantaux (version légère, max. L 3750 mm / H 3750 mm*)
  • SFT-L 1-vantail (version légère, max. L 1750 mm / H 3750 mm*)
  • SFT-S 2-vantaux (version lourde, max. L 5250 mm / H 7000 mm*)
  • SFT-S 1-vantail (version lourde, max. L 4500 mm / H 5000 mm*)
  • SFT-ÜS (version superlourde, max. L 8000 mm / H 6000 mm*)
  • SFT-S Therm (version isolée, max. L 5250 mm / H 7000 mm*)

*Dimensions maximales ne peuvent pas être combinées

Veuillez noter que: pour l’espace libre de montage exact des différentes types de portes veuillez consulter notre service de conseil. 

Il est recommandé de travailler/planifier uniquement avec des données actuelles sur bimobject. Dans ce contexte, l’utilisateur des données doit faire attention que l’actualité des données utilisées et la disponibilité du produit soient vérifiées avant l’achèvement final d’un projet.  

Spécification
  • L'EFA-SFT® en bref 

    Rapide, robuste, économique
    Besoin de place minime
    Excellent rapport qualité/prix
    En version pneumatique également
    Ouverture jusqu'à 2,5 m/s
    Fermeture jusqu'à 1,0 m/s
    Jusqu'à 200.000 cycles de charge p.a.
    Dimensions de construction standards L=8.000mm x H=6.000mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.efa_folding
  • Famille de produitsHigh-Speed Doors
  • Groupe de produitsFolding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7000
  • Largeur (mm)8000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 1.4JL20
  • Description de l'Uniclass 1.4Doors
  • Code Uniclass 2.0SS-25-30-20-40
  • Description de l'Uniclass 2.0Industrial Doorset Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code de référence NBS25-30-20-40
  • Description de référence NBSIndustrial Doorset Systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 21
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie Amérique du Sud Antarctique
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud