High-speed turbo roll-up doors STR®High-speed turbo roll-up doors STR®High-speed turbo roll-up doors STR®High-speed turbo roll-up doors STR®
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
EFAFLEX

High-speed turbo roll-up doors STR®

Turbo-porte rapide à enroulement EFA-STR®

La porte la plus rapide

Grâce à la technique brevetée de spirale, l'EFA-STR® s'ouvre à la vitesse ahurissante de plus de 4 m/s ! Avec l'EFA-STR® votre logistique gagne en rapidité et en efficacité. Notre bolide, combinaison d'un support de tablier en spirale et d'un tablier flexible, vous garantit un flux de circulation optimal!

Portes rapides à enroulement turbo dans la zone de déchargement

Avec tablier de porte flexible (PVC) – renforcé par des profilés en aluminium (haute vitesse jusqu’à 4 m/s)

  • STR-L (version légère, épaisseur des lames 40 mm, max. L 4000 mm / H 5000 mm)
  • STR-S (version lourde, épaisseur des lames 60 mm, max. L 7000 mm / H 6000 mm)
  • STR-L N (version légère – linteau bas, épaisseur des lames 40 mm, max. L 4000 mm / H 5000 mm)
  • STR-S N (version lourde- linteau bas, épaisseur des lames 60 mm, max. L 7000 mm / H 5000 mm)
  • STR-L ACS-DS (version légère- active crash system, épaisseur des lames 40 mm, max. L 4000 mm / H 5000 mm)

Veuillez noter que: pour l’espace libre de montage exact des différentes types de portes veuillez consulter notre service de conseil. 

Il est recommandé de travailler/planifier uniquement avec des données actuelles sur bimobject. Dans ce contexte, l’utilisateur des données doit faire attention que l’actualité des données utilisées et la disponibilité du produit soient vérifiées avant l’achèvement final d’un projet.  

Spécification
  • L'EFA-STR® en bref 

    En option EFA-ACS® avec tablier autoréparateur
    Ouverture jusqu'à 4,0 m/s
    Fermeture jusqu'à 1,0 m/s
    Résistance extrême au vent 
    Dispositifs de sécurité de grande qualité
    Jusqu'à 250.000 cycles de charge p.a.
    Dimensions de construction standards L=7.000mm x H=6.000mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.efa_high_speed_turbo_str
  • Famille de produitsHigh-Speed Doors
  • Groupe de produitsHigh-Speed Turbo Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 1.4JL20
  • Description de l'Uniclass 1.4Doors
  • Code Uniclass 2.0SS-25-30-20-40
  • Description de l'Uniclass 2.0Industrial Doorset Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code de référence NBS25-30-20-40
  • Description de référence NBSIndustrial Doorset Systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie Amérique du Sud Antarctique
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud