High-speed roll-up doors EFA-SRT®High-speed roll-up doors EFA-SRT®High-speed roll-up doors EFA-SRT®High-speed roll-up doors EFA-SRT®
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
EFAFLEX

High-speed roll-up doors EFA-SRT®

Porte rapide à enroulement EFA-SRT®

La porte hautement résistante pour chariot-élévateur

L'EFA-SRT® est une véritable porte « à tout faire » ! Elle peut faire aussi bien fonction de porte intérieure que de porte d'appoint pour fermeture de bâtiments. La porte rapide à enroulement d'EFAFLEX est une solution de grande qualité pour chaque ouverture, présentant une fréquence extrême de franchissement par les chariots élévateurs.

Portes rapides à enroulement dans la zone de téléchargement :

Avec tablier de porte flexible (haute vitesse jusqu’à 2,6m/s)

  • SRT-L Premium (version légère, max. L 4500 mm / H 5000 mm*)
  • SRT-L Premium EAS (version légère- protection de collision, max. L 4500 mm / H 5000 mm*)
  • SRT-L ECO (version légère, max. L 4000 mm / H 4000 mm)
  • SRT-ECO EAS (version légère- protection de collision, max. L 4500 mm / H 4000 mm)
  • SRT-S (version lourde, max. L 6000 mm / H 6000 mm)
  • SRT-S EAS (version lourde- protection de collision, max. L 6000 mm / H 6000 mm)
  • SRT-L Soft Touch (version lourde, protection de collision, max. L 3500 mm / H 3500 mm)
  • SRT-S Soft Touch (version lourde, protection de collision, max. L 4500 mm / H 5000 mm)
  • SRT-EC (nettoyage facile, max. L 3500 mm / H 3750 mm*)

*Dimensions maximales ne peuvent pas être combinées

Veuillez noter que: pour l’espace libre de montage exact des différentes types de portes veuillez consulter notre service de conseil. 

Il est recommandé de travailler/planifier uniquement avec des données actuelles sur bimobject. Dans ce contexte, l’utilisateur des données doit faire attention que l’actualité des données utilisées et la disponibilité du produit soient vérifiées avant l’achèvement final d’un projet. 

Spécification
  • L'EFA-SRT® en bref 

    Version salle blanche disponible
    Version hygiène disponible
    Porte intérieure déstinée à une fréquence de passages élevée
    En option avec système anticollision
    Ouverture jusqu'à 2,0 m/s
    Fermeture jusqu'à 0,75 m/s
    Jusqu'à 150.000 cycles de charge p.a.
    Dimensions standard de construction jusqu'à L=6.000mm x H=6.000mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.efa_non_insulated
  • Famille de produitsHigh-Speed Doors
  • Groupe de produitsNon-insulated Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6000
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 1.4JL20
  • Description de l'Uniclass 1.4Doors
  • Code Uniclass 2.0SS-25-30-20-40
  • Description de l'Uniclass 2.0Industrial Doorset Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code de référence NBS25-30-20-40
  • Description de référence NBSIndustrial Doorset Systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie Amérique du Sud Antarctique
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud