Porte rapide à spirale - portes de sécuritéPorte rapide à spirale - portes de sécuritéPorte rapide à spirale - portes de sécurité
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
EFAFLEX

Porte rapide à spirale - portes de sécurité

EFA-SST®-L Secure: La porte anti-effraction la plus rapide au monde

Premier fabricant mondial de portes à relevage rapide, EFAFLEX offre avec EFA-SST®-L Secure, une solution brevetée, certifiée selon résistance à l´effraction classe WK4. De ce fait, elle contribue significativement à la sécurité des personnes et des biens au sein de bâtiments tout en préservant la fluidité et la performance de process de travail.

EFA-SST®-L Efficient: compacte et sûr

EFA-SST®-L Efficient est une porte rapide à spirale et sans ressort, spécifiquement concue pour les espaces restreints. Son tablier à haut pouvoir isolant et son système d´entraînement par chaîne rendent son bâti compact. Cette porte ne nécessite pratiquement pas de maintenance en raison de l´absence de contrepoids. De plus, grâce à son mécanisme d´entraînement et à sa configuration spécifique, elle est certifiée pour sa résistance à l´effraction (classe CR2) en position fermée.

Spécification
  • EFA-SST®-L Secure: Résistance à l´effraction classe WK4 conforme à la norme DIN V ENV 1627, Verrouillage automatique après chaque cycle de fermeture, Vitesse d´ouverture jusque´à 1,0 m/s, Jusque´à 250.000 cycles de fonctionnement par an, Référencement au registre de fabricants de la police allemande (K-EINBRUCH), Testé et certifié par l´institut IFT Rosenheim, Rideau de cellules infrarouge (EFA-TLG)

    EFA-SST®-L Efficient: Bâti compact adapté à des espaces restreints, Résistance á l´éffraction Classe 2 (CR2) selon la norme DIN V ENV 1627 après chaque cycle de fermeture, Référencement au registre des fabricants de la police allemande (K-EINBRUCH), Entraînement par chaîne assurant une maintenance minimale,  Ouverture jusqu´à 0.5m/s, jusqu´à 150.000 cycles par an, Barrière lumineuse et barre palpeuse, Testé et certifié par l´institut IFT Rosenheim

Spécifications techniques
  • Réference unique.efa_security_doors
  • Famille de produitsHigh-Speed Doors
  • Groupe de produitsSecurity doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 1.4L41122
  • Description de l'Uniclass 1.4Security doors
  • Code Uniclass 2.0SS-25-30-20-37
  • Description de l'Uniclass 2.0High Security Doorset Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorset systems
  • Code de référence NBS25-30-20-37
  • Description de référence NBSHigh Security Doorset Systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie Amérique du Sud Antarctique
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud