Special doorsSpecial doorsSpecial doorsSpecial doorsSpecial doors
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
EFAFLEX

Special doors

Portes spéciales dans la zone de téléchargement:

Pour les salles blanches

  • SRT-CR Premium (Porte rapide à enroulement, ISO classe 5, max. L 2500 mm / H 3000 mm)
  • SRT-CR Efficient (Porte rapide à enroulement, pour les salles blanches de classe inférieur, max. L 3000 mm / H 3500 mm)
  • STT-CR (Porte rapide turbo, 70% de transparence max. L 4000 mm / H 5000 mm)

Pour chambres froides

  • SST-TK 100 (Porte rapide à spirale, 100 mm d’isolation, +/- 30°C, max. L 4000 mm / H 6000 mm*)

Pour voie d’évacuation

  • SRT-FR (Porte rapide à enroulement, max. L 4000 mm / H 5000 mm)


 *Dimensions maximales ne peuvent pas être combinées

Veuillez noter que: pour l’espace libre de montage exact des différentes types de portes veuillez consulter notre service de conseil. 

Il est recommandé de travailler/planifier uniquement avec des données actuelles sur bimobject. Dans ce contexte, l’utilisateur des données doit faire attention que l’actualité des données utilisées et la disponibilité du produit soient vérifiées avant l’achèvement final d’un projet. 

Spécification
Spécifications techniques
  • Réference unique.efa_special
  • Famille de produitsHigh-Speed Doors
  • Groupe de produitsSpecial Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-27
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 1.4JL20
  • Description de l'Uniclass 1.4Doors
  • Code Uniclass 2.0SS-25-30-20-40
  • Description de l'Uniclass 2.0Industrial Doorset Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code de référence NBS25-30-20-40
  • Description de référence NBSIndustrial Doorset Systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie Amérique du Sud Antarctique
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud