Publier vos produits
EFA-SST® S PS max. 6100 x 4000mm (Tortyp 304) Schnelllauftor
EFA-SST® S PS max. 6100 x 4000mm (Tortyp 304) Schnelllauftor
EFA-SST® S PS max. 6100 x 4000mm (Tortyp 304) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-SST® S PS max. 6100 x 4000mm (Tortyp 304) Schnelllauftor

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)

    (304) EFA-SST® S PS

      • Variante en spirale : spirale ronde (304R)
      • Ouverture jusqu'à 1.5 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Jusqu’à 200 000 cycles en alternance par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 6 100 mm x h = 4 000 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ps-sst-s-6100x4000
    • Famille de produitsSeries PS
    • Groupe de produitsSST PS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)6100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors