Publier vos produits
Product image
Icône de la collection

Série S - SST ISO 60 par EFAFLEX

Les portes dans les chambres froides doivent résister à des sollicitations très élevées. Une qualité irréprochable et une finition parfaite sont les conditions sine qua non de la résistance de tous les composants au froid et à l’humidité. L’EFA-SST® ISO 60 est la porte isolante idéale lorsqu’une isolation exigeante est requise en cas d’ouverture très fréquente, par exemple dans les chambres froides.

L’EFA-SST® ISO 60 réunit deux technologies de porte d’EFAFLEX pour obtenir une solution innovante: la spirale plusieurs fois brevetée et les lamelles très isolantes. En outre, des joints sophistiqués empêchent les échanges d’air et de température.

Isolation thermique max. avec lamelles isolantes EFA-THERM®
Valeur U allant jusqu’à 0,8 W/m²K
Épaisseur de tablier 60 mm
Ouverture jusqu’à 2,5 m/s
Fermeture jusqu’à 1,0 m/s
Jusqu’à 250 000 cycles en alternance par an
Dimensions standards jusqu’à l = 6 000 mm x h = 6 000 mm

Door types: 279,270

La collection contient

2 produits