Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

EFG Archie, Chair Sledge base

No d'article: efgarchie_chair_sledge_base
Fabricant: EFG
Famille de produits: Furniture
Groupe de produits: Seating
Date de publication: 2018-04-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Materiau principal: Plastic
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Chaises, tabourets et banquettes
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 la description: Furniture
Uniclass 2.0 Code: PR-31-12
Uniclass 2.0 la description: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Numéro OmniClass: 23-21 00 00
Titre OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nom Valeur
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Plastic

BIMobject®