Une conception alignée pour construire des combinaisons d'appareils assorties. Un design parfaitement aligné qui correspond aux autres appareils Electrolux afin que vous puissiez aligner facilement vos appareils. Ce four multifonction compact encastrable est conçu pour s'adapter aux autres appareils de la gamme. Avec la gamme encastrable compacte Electrolux, y compris ce four multifonctionnel compact encastrable, vous pouvez créer des combinaisons élégantes d'appareils assortis. Fabriqués avec les mêmes matériaux, avec des designs harmonisés pour des éléments comme les poignées et les boutons, ils correspondent tous.
Installez-les côte à côte, ou l'un au-dessus de l'autre, pour créer un look parfaitement aligné. Utilisez chaque pouce d'espace à l'intérieur - tout cuisinera uniformément Ventilateur XL avec une nouvelle conception de guide d'air pour des résultats uniformes partout. Grâce au système de chauffage UltraFanPlus avec ventilateur extra-large et conception de guide d'air, votre plat cuira de manière complètement uniforme où que vous le placiez dans le four. Avec ce four, peu importe où vous placez votre plat à l'intérieur. Grâce au ventilateur extra-large avec sa nouvelle conception de guide d'air, les plats cuisent de manière parfaitement uniforme où qu'ils se trouvent à l'intérieur. Ce qui rend les choses particulièrement simples lorsque vous avez vraiment besoin d'utiliser chaque pouce d'espace. Cuisinez plus vite – cuisinez plus économiquement Chaleur tournante pour une cuisson plus rapide et plus économique. Grâce à la chaleur tournante, vous pouvez réduire vos temps de cuisson et réduire la température. De ce fait, vous gagnez du temps et cuisiner devient plus économique. Ce four vous offre un moyen simple de cuisiner plus rapidement et de manière plus économique. C'est parce qu'il utilise un ventilateur à air chaud pour cuire chaque plat plus rapidement. Vous pouvez également baisser la température. Une température plus basse signifie qu'il a besoin de moins d'énergie, ce qui entraîne des économies.
Gril puissant Un gril à double circuit assure des résultats de gril rapides et fabuleux. Obtenir les meilleurs résultats de cuisson, même pour les plats plus petits, est rapide et facile avec le gril à double circuit de ce four. Ce four est doté d'un gril à double circuit, à la fois rapide et efficace pour griller vos plats. En plus d'obtenir une belle croûte, vos plats seront merveilleusement dorés. Ce gril à double circuit est également idéal pour griller des plats plus petits.
Élargissez votre horizon culinaire Touchez le menu texte et icône pour élargir vos horizons - avec des fonctions d'aide et 20 favoris enregistrés Utilisez ce menu tactile texte et icône pour élargir vos horizons culinaires. Il comprend des fonctions d'aide et 100 programmes de cuisson prédéfinis. De plus, vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 de vos propres programmes préférés. Élargissez vos horizons culinaires et exploitez votre créativité culinaire grâce à ce menu texte et icône avec touches tactiles. Il vous donne un accès intuitif à 25 modes de chauffage, 100 programmes de cuisson préréglés et des fonctions de chauffage rapide et d'aide. Son grand écran LCD révèle le mode de chauffage, la température réelle et le temps restant. De plus, avec son bouton « MyFavourite », vous pouvez démarrer votre programme de cuisson préféré d'une simple pression, et vous pouvez créer jusqu'à 20 de vos propres programmes. Créez de délicieux plats, économisez de l'énergie Économisez de l'énergie avec un four qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre cuisine.
Avec un contrôle électronique de la chaleur, un revêtement réfléchissant et une vitre de porte multicouche, le four de classe énergétique A+ utilise un minimum d'énergie pour garantir des résultats optimaux. Acier inoxydable anti-empreintes digitales. Cette finition élégante va encore plus loin dans l'élégance et le lustre de l'acier inoxydable, éliminant les empreintes de doigts disgracieuses et garantissant à votre four un aspect propre sans effort. Dégivrage contrôlé par ventilateur Adapté aux aliments délicats tels que les gâteaux à la crème, ce dégivrage léger fait circuler lentement l'air à température ambiante autour des aliments, les décongelant de manière hygiénique en moins de la moitié du temps ! Maintien au chaud, la chaleur des éléments du haut et du bas permet de maintenir une température de 80°C, idéale pour maintenir les aliments au chaud jusqu'au moment de les servir. Sonde alimentaire la sonde alimentaire électronique élimine les approximations de la cuisson. Une fois la température interne sélectionnée atteinte, le four s'éteint automatiquement, garantissant des résultats de cuisson parfaits.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |