Publier vos produits
Electrolux BI CombiBottom 700
Electrolux

Electrolux BI CombiBottom 700

Traduit par Google,

Jusqu'à 95 % des vitamines sont préservées grâce à la technologie GreenZone+.* Le réfrigérateur-congélateur 700 GreenZone+ est doté d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau optimal grâce à une gestion efficace de la condensation, ce qui contribue à prévenir la détérioration des aliments. Ce système préserve jusqu'à 95 % des vitamines en protégeant les aliments grâce à un taux d'humidité idéal.

**Taux de préservation des vitamines basé sur un test externe de rétention de vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone+.

Spécification
  • 925975013
Spécifications techniques
  • Réference unique.electrolux-bi-combibottom-700
  • Date de publication2025-12-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine